(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPB-381 |
TPB-381-10 |
TPB-382 |
TPB-382-10 |
TPB-383 |
TPB-383-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.01 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 30 | - | 220 | 4989999416336 | 254-8186 | 19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 770.00 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 30 | 10 ชิ้น | 220 | 4989999233360 | 433-4795 | 190 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 158.49 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 50 | - | 230 | 4989999416343 | 254-8194 | 29 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,166.00 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 50 | 10 ชิ้น | 230 | 4989999233377 | 433-4809 | 290 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 199.81 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 37 | 70 | - | 240 | 4989999416350 | 254-8208 | 42 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,495.00 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 37 | 70 | 10 ชิ้น | 240 | 4989999233384 | 433-4817 | 420 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานหัตถกรรม / งาน DIY
· วัสดุ ขนสัตว์:ขนแพะที่ มือจับ:ไม้.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ฐานวาง น้ำมัน และสารเคลือบเงา
รหัสรุ่น |
---|
TPB-381 |
TPB-381-10 |
TPB-382 |
TPB-382-10 |
TPB-383 |
TPB-383-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.01 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 30 | - | 220 | 4989999416336 | 254-8186 | 19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 770.00 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 30 | 10 ชิ้น | 220 | 4989999233360 | 433-4795 | 190 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 158.49 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 50 | - | 230 | 4989999416343 | 254-8194 | 29 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,166.00 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 50 | 10 ชิ้น | 230 | 4989999233377 | 433-4809 | 290 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 199.81 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 ชิ้น | - | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 37 | 70 | - | 240 | 4989999416350 | 254-8208 | 42 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,495.00 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 37 | 70 | 10 ชิ้น | 240 | 4989999233384 | 433-4817 | 420 / ถุง | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง