(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPB-391 |
TPB-392 |
TPB-393 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 |
BRUSHES FOR OILY PAINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 329-1588 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 312.00 |
BRUSHES FOR OILY PAINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 329-1596 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 432.00 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 329-1600 | 30 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·มี มือจับ ยาวจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สถานที่ที่เข้าถึงยากหรือ แบบฝัง ลึก
·ใช้ขนหางแพะซึ่งมีความทนทานและใช้งานได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ น้ำมัน และการใช้งานทั่วไป
·สำหรับ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี มุม
รหัสรุ่น |
---|
TPB-391 |
TPB-392 |
TPB-393 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของแปรง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 |
BRUSHES FOR OILY PAINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 329-1588 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 312.00 |
BRUSHES FOR OILY PAINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 329-1596 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 432.00 |
BRUSHESFOROILYPAINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 329-1600 | 30 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง