(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันไดปรับแสง (พร้อม ลูกล้อ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 25,620.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DA-90
DA-120
DA-150
DA-180 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว ขั้น สูง
(ม.)
จำนวนขั้นตอน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 25,620.00

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 12 วัน 0.9 3 242-9811 11500 1 หน่วย

฿ 31,953.55

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 12 วัน 1.2 4 242-9829 14000 1 หน่วย

฿ 34,774.21

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 10 วัน 1.5 5 242-9837 16000 1 หน่วย

฿ 39,762.30

฿ 36,951.11

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 12 วัน 1.8 6 242-9845 19000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    120
  • ฟังก์ชั่น
    ลูกล้อ
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บันได ขั้น สำหรับการทำงาน
  • รุ่น รายละเอียด
    พร้อมล้อเลื่อนด้านหลัง
  • ขนาด ขั้น หัว(มิลลิเมตร)
    500 × 520
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    106
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • สเปค
    ชนิดประกอบ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

แท่นทำงาน รุ่นมาตรฐาน สำหรับโต๊ะประกอบ
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท ด้านบนมีเส้นกันลื่น
· ติด ลูกล้อ จึงสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมื่อประกอบ
· ราวจับครบ คลองเลื่อย เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน สำหรับรุ่นที่ยาวกว่า 2 ม.
· อะลูมิเนียมอัลลอย ทั้งหมดที่มีโครงสร้าง ตัน
· กันลื่น เพื่อเพิ่มการป้องกันอุบัติเหตุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับงานบนที่สูงได้หลากหลายประเภท เช่น โรงงาน โกดัง และร้านค้า
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร การขนถ่ายสินค้า ฯลฯ

รหัสรุ่น
DA-90
DA-120
DA-150
DA-180 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว ขั้น สูง
(ม.)
จำนวนขั้นตอน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 25,620.00

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 12 วัน 0.9 3 242-9811 11500 1 หน่วย

฿ 31,953.55

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 12 วัน 1.2 4 242-9829 14000 1 หน่วย

฿ 34,774.21

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 10 วัน 1.5 5 242-9837 16000 1 หน่วย

฿ 39,762.30

฿ 36,951.11

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 12 วัน 1.8 6 242-9845 19000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1