(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชั้นวาง PC ที่ช่วยให้ทำงานได้ขณะยืน
[คุณสมบัติ]
·ใช้แผ่นชั้นเหล็กและโครงที่ง่ายต่อการรีไซเคิล
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้วยการ การจัดซื้อ สีเขียวของญี่ปุ่นใช้แผ่นชั้นเหล็กและโครงที่ง่ายต่อการรีไซเคิล
·อำนวยความสะดวกในการทำงานของ PC ขณะยืนรองรับจอภาพขนาด 17 นิ้ว
·สามารถติดตั้ง Minitower ได้
·มี ลูกล้อ
·มาพร้อมกับ ถาด สไลด์เพื่อเปิดใช้งานการจัดเก็บแป้นพิมพ์ที่เป็นระเบียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการทำงาน PC ที่โรงงานขณะยืน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แร็คคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ | ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) | 815 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 1160 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 563 | สี | เงิน | มวล(ก.) | 20600 |
รหัสของทรัสโก้ | 243-6779 | สเปค | ชนิดประกอบ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RFA-502 ในชุด ชั้นวาง PC ชั้น FA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง