(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ Sun Tiger - 1 เฟส 100 V พร้อม สายดิน 30 ม. พร้อม เบรกเกอร์ ระบายความร้อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,713.82 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TBG-301KGX
TBR-301KG
TGT-301KGX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน เต้ารับ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร รหัสของทรัสโก้ ประเภทสายไฟ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 8,421.05

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 4 5 105-5712 VCT ของ Softom 8.1 1 ชิ้น

฿ 12,974.09

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 3 6 164-5340 Softon VCT 8.8 1 ชิ้น

฿ 6,713.82

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 4 5 - 105-5704 VCT ของ Softom 7.9 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    30
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • คุณสมบัติ
    เบรกเกอร์ รวม
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • จำนวนแกนสายไฟ(ค)
    3
  • สเปค / คะแนนของ เต้ารับ
    2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
  • หลอดไฟ
  • ขั้วต่อสายดิน
  • ปลั๊กคู่ 2P / 3P
  • สเปค 1
    100 V AC
  • สเปค 2
    พร้อม สต๊อปเปอร์ เบรค
  • สเปค 3
    ฝาครอบ เต้ารับ
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โรลเก็บสายไฟ พร้อม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และการตรวจสอบ สายดิน
[คุณสมบัติ]
·ด้วย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ขดลวดเสียงกริ่งจะดังขึ้นเมื่อ ขดลวด หรืออุณหภูมิภายในสูงกว่า 70 ° C หรือสูงกว่าและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 80 ° C
·สามารถยืนยันได้ว่าการต่อสายดินมีความปลอดภัยหรือไม่ป้องกันเหตุการณ์ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตเนื่องจากการต่อสายดินไม่สมบูรณ์
·เรามี โรลเก็บสายไฟ ที่มีการตรวจสอบ ขั้วกระแสไฟฟ้า เพื่อยืนยันว่า ขั้วกระแสไฟฟ้า เต้ารับ ถูกต้องหรือไม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย สายส่งกำลัง

รหัสรุ่น
TBG-301KGX
TBR-301KG
TGT-301KGX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน เต้ารับ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร รหัสของทรัสโก้ ประเภทสายไฟ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 8,421.05

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 4 5 105-5712 VCT ของ Softom 8.1 1 ชิ้น

฿ 12,974.09

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 3 6 164-5340 Softon VCT 8.8 1 ชิ้น

฿ 6,713.82

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 4 5 - 105-5704 VCT ของ Softom 7.9 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1