(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
YS-203-11-01 |
YS-203-11-02 |
YS-203-11-03 |
YS-203-11-04 |
YS-203-24-01 |
YS-203-24-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,837.79 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 630 | 1 | 466-6500 | 810 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,840.16 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 680 | 0.8 | 466-6518 | 1780 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,618.55 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 680 | 1.2 | 466-6526 | 1100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,950.72 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1 | 466-6534 | 1150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,878.45 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 1 | 466-6542 | 760 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,159.11 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 1 | 466-6551 | 1020 | 1 ชิ้น |
แผ่น พลาสติกสำหรับใช้กับวงจรชาร์จ ฯลฯ ที่ 7,000 V หรือน้อยกว่า
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เป็น EVA ที่มีเส้นใยสังเคราะห์จึงมีน้ำหนักเบากว่าผลิตภัณฑ์ ยาง
· วัสดุ:เรซิ่น EVA
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ป้องกันเมื่อทำงานกับวงจรชาร์จ 7,000 V หรือน้อยกว่าหรืออยู่ใกล้ ๆ กัน
รหัสรุ่น |
---|
YS-203-11-01 |
YS-203-11-02 |
YS-203-11-03 |
YS-203-11-04 |
YS-203-24-01 |
YS-203-24-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,837.79 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 630 | 1 | 466-6500 | 810 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,840.16 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 680 | 0.8 | 466-6518 | 1780 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,618.55 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 680 | 1.2 | 466-6526 | 1100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,950.72 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 1 | 466-6534 | 1150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,878.45 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 1 | 466-6542 | 760 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,159.11 |
INSULATING SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 1 | 466-6551 | 1020 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง