(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AW-DBLKU |
AW-DBMKU |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
เอว (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,919.18 |
WORKING SUPPORTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 800 | 85 ถึง 110 | 308-6291 | 290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,683.65 |
WORKING SUPPORTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | M | 720 | 70-95 | 308-6267 | 240 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·มีระบบกันกระแทก EVA แบบสามมิติเพื่อให้พอดีกับส่วนหลังส่วนล่าง
·ใช้ตัวป้องกันกันลื่นที่พอดีกับส่วนหลังส่วนล่าง
·ห่วง สายพาน 5 เอว กระเป๋า คาดเอว อยู่ใน ตำแหน่ง เหมาะสมที่สุด
·หลักสำคัญสำหรับขนาด เอว คือ (M) 70 ถึง 95 ซม. หรือ (L) 85 ถึง 110 ซม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตัวเครื่อง - สายพาน อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับงานก่อสร้าง
รหัสรุ่น |
---|
AW-DBLKU |
AW-DBMKU |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาว (มิลลิเมตร) |
เอว (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,919.18 |
WORKING SUPPORTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 800 | 85 ถึง 110 | 308-6291 | 290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,683.65 |
WORKING SUPPORTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | M | 720 | 70-95 | 308-6267 | 240 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง