(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPW-200 |
TPW-250 |
TPW-300 |
TPW-350 |
TPW-450 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 908.00 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 to 20A | 6 ถึง 28 | 200 | 352-5112 | 400 | ||
฿ 1,164.39 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 ถึง 32 A | 6 to 45 | 250 | 352-5104 | 600 | ||
฿ 1,391.79 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 to 40A | 10 to 55 | 300 | 352-5091 | 1000 | ||
฿ 1,558.34 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 to 50A | 10 to 65 | 350 | 352-5082 | 1300 | ||
฿ 2,471.61 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 to 65A | 13 to 80 | 450 | 352-5074 | 2000 |
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย Trimo ประแจขันท่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับกระชับและรื้อการทำงานของท่อก๊าซ / น้ำ (ท่อเหล็ก) ฯลฯ
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TPW-200 |
TPW-250 |
TPW-300 |
TPW-350 |
TPW-450 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 908.00 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 to 20A | 6 ถึง 28 | 200 | 352-5112 | 400 | ||
฿ 1,164.39 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 ถึง 32 A | 6 to 45 | 250 | 352-5104 | 600 | ||
฿ 1,391.79 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 to 40A | 10 to 55 | 300 | 352-5091 | 1000 | ||
฿ 1,558.34 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 to 50A | 10 to 65 | 350 | 352-5082 | 1300 | ||
฿ 2,471.61 |
STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 to 65A | 13 to 80 | 450 | 352-5074 | 2000 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง