(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจท่ออลูมิเนียม (สำหรับท่อสีขาวท่อเคลือบไวนิลคลอไรด์)
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
    ฿ 2,484.71 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PWVDA250
PWVDA300
PWVDA350
PWVDA450
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,484.71

MCC ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 ถึง 32 A 47 250 408-8140 440

฿ 2,709.55

MCC ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 40A 52 300 408-8158 670

฿ 3,246.14

MCC ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 50A 64 350 408-8166 880

฿ 4,731.59

MCC ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 65A 80 450 408-8174 1370

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประแจขันท่อ (อะลูมิเนียม)
  • การใช้งาน
    เหมาะสำหรับท่อเหล็กชุบสังกะสี (ท่อสีขาว) / การขันท่อพีวีซีแบบไม่หุ้ม
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับงานขันที่หลากหลายสำหรับ วัสดุ ท่อทั้งหมด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถขันได้หลากหลายสำหรับท่อทุกประเภท
·ใช้ มือจับ อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ท่อเหล็ก (ท่อเหล็ก)/ พีวีซี cladded ท่อเหล็ก

รหัสรุ่น
PWVDA250
PWVDA300
PWVDA350
PWVDA450
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,484.71

MCC ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 ถึง 32 A 47 250 408-8140 440

฿ 2,709.55

MCC ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 40A 52 300 408-8158 670

฿ 3,246.14

MCC ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 50A 64 350 408-8166 880

฿ 4,731.59

MCC ALUMINUM PIPE WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 6 to 65A 80 450 408-8174 1370

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1