(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนทุบเบา ๆ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CP-06LT

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ค้อนหินและค้อนสำหรับการเชื่อม
  • หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)(มิลลิเมตร)
    33
  • หัว (ความยาว)(มิลลิเมตร)
    99
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    280
  • วัสดุ หัว
    เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
  • มือจับ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ขนาดเกลียว
    0.6 กก
  • รหัสของทรัสโก้
    406-2311
  • มวล(ก.)
    600
  • วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี)
รหัสรุ่น
CP-06LT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 970.04

OHK WELERING HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจาก โพลีโพรพีลีน พิเศษที่ยากต่อการแตกและ ยืดหยุ่น
· ให้น้ำหนัก สมดุล เท่ากันกับ มือจับ ทำจากไม้
· ตัวจับชิ้นงาน เหนียวกระชับมือและดูดซับแรงกระแทก
· ปลอดภัยด้วยการสั่นหรืองอเล็กน้อย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CP-06LT

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ค้อนหินและค้อนสำหรับการเชื่อม
  • หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)(มิลลิเมตร)
    33
  • หัว (ความยาว)(มิลลิเมตร)
    99
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    280
  • วัสดุ หัว
    เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
  • มือจับ วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ขนาดเกลียว
    0.6 กก
  • รหัสของทรัสโก้
    406-2311
  • มวล(ก.)
    600
  • วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี)
รหัสรุ่น
CP-06LT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 970.04

OHK WELERING HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ทำจาก โพลีโพรพีลีน พิเศษซึ่งยากต่อการแตกและนิ่ม
● น้ำหนักที่ สมดุล เช่นเดียว มือจับ ไม้ จะรับรู้ได้
● พอดีกับมือ ตัวจับชิ้นงาน ที่ดูดซับและดูดซับแรงกระแทก
● ปลอดภัยด้วย แบ็คแลช/ระยะฟรี เล็กและหัก

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 280
● SPQ (ชิ้น): 6

วัสดุ

● หัว: เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล (S53C)
● มือจับ: โพลีโพรพีลีน (PP) 
● ตัวจับชิ้นงาน: โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี)