(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อน พุก

ค้อน พุก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,932.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AH-11G
AH-13G
AH-15G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,112.00

OHK PLASTIC HAMMERS 1 ชิ้น 91 วัน 43 95 240 2 1/2 ปอนด์ 423-9571 1400

฿ 2,249.00

OHK PLASTIC HAMMERS 1 ชิ้น 91 วัน 46 97 245 2 3/4 ปอนด์ 423-9580 1600

฿ 1,932.00

OHK PLASTIC HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 47 105 250 3 1/4 ปอนด์ 423-9598 1800

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ ใยแก้วเพื่อป้องกันการแตกหักช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขับ พุก คอนกรีต ฯลฯ

รหัสรุ่น
AH-11G
AH-13G
AH-15G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,112.00

OHK PLASTIC HAMMERS 1 ชิ้น 91 วัน 43 95 240 2 1/2 ปอนด์ 423-9571 1400

฿ 2,249.00

OHK PLASTIC HAMMERS 1 ชิ้น 91 วัน 46 97 245 2 3/4 ปอนด์ 423-9580 1600

฿ 1,932.00

OHK PLASTIC HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 47 105 250 3 1/4 ปอนด์ 423-9598 1800

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1