(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
205-150 |
205-175 |
205-200 |
205H-150 |
205H-175 |
205H-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า (φ / mm) |
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง (φ / mm) |
กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF) (φ / mm) |
มือจับ ส่วน | รหัส Trusco | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,002.19 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 2 | 2.6 | 1.6X3 core | ไม่มีฝาปิดแม่พิมพ์ | 104-1231 | 185 | ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่ยอดเยี่ยมทนทานและทนทาน | ||
฿ 1,118.71 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 | 2 | 3 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | ไม่มีฝาปิดแม่พิมพ์ | 104-1240 | 260 | ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่ยอดเยี่ยมทนทานและทนทาน | ||
฿ 1,249.94 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | 2.6 | 3.5 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | ไม่มีฝาปิดแม่พิมพ์ | 104-1258 | 330 | ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่ยอดเยี่ยมทนทานและทนทาน | ||
฿ 1,092.39 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 2 | 2.6 | 1.6X3 core | พร้อมฝาปิดแม่พิมพ์ | 287-7937 | 195 | ด้ามจับ 205 ( คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก ) เคลือบด้วยฝาปิดแบบขึ้นรูปเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมาก | ||
฿ 1,142.80 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 | 2 | 3 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | พร้อมฝาปิดแม่พิมพ์ | 287-7945 | 270 | ด้ามจับ 205 ( คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก ) เคลือบด้วยฝาปิดแบบขึ้นรูปเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมาก | ||
฿ 1,313.03 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 2.6 | 3.5 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | พร้อมฝาปิดแม่พิมพ์ | 287-7953 | 345 | ด้ามจับ 205 ( คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก ) เคลือบด้วยฝาปิดแบบขึ้นรูปเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมาก |
คมตัดมีความแข็งแรงและเหมาะสำหรับการตัดสายไฟที่มีความหนา อีกทั้งยังมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดที่ดีเยี่ยมและ ความทนทาน ในพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่า
รหัสรุ่น |
---|
205-150 |
205-175 |
205-200 |
205H-150 |
205H-175 |
205H-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า (φ / mm) |
ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง (φ / mm) |
กำลังการตัด ขดลวด VA (VVF) (φ / mm) |
มือจับ ส่วน | รหัส Trusco | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,002.19 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 2 | 2.6 | 1.6X3 core | ไม่มีฝาปิดแม่พิมพ์ | 104-1231 | 185 | ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่ยอดเยี่ยมทนทานและทนทาน | ||
฿ 1,118.71 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 | 2 | 3 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | ไม่มีฝาปิดแม่พิมพ์ | 104-1240 | 260 | ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่ยอดเยี่ยมทนทานและทนทาน | ||
฿ 1,249.94 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | 2.6 | 3.5 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | ไม่มีฝาปิดแม่พิมพ์ | 104-1258 | 330 | ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดที่ยอดเยี่ยมทนทานและทนทาน | ||
฿ 1,092.39 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 2 | 2.6 | 1.6X3 core | พร้อมฝาปิดแม่พิมพ์ | 287-7937 | 195 | ด้ามจับ 205 ( คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก ) เคลือบด้วยฝาปิดแบบขึ้นรูปเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมาก | ||
฿ 1,142.80 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 175 | 2 | 3 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | พร้อมฝาปิดแม่พิมพ์ | 287-7945 | 270 | ด้ามจับ 205 ( คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก ) เคลือบด้วยฝาปิดแบบขึ้นรูปเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมาก | ||
฿ 1,313.03 |
MUR NIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 2.6 | 3.5 | 2.0 × 3 คอร์/แกน | พร้อมฝาปิดแม่พิมพ์ | 287-7953 | 345 | ด้ามจับ 205 ( คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก ) เคลือบด้วยฝาปิดแบบขึ้นรูปเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมาก |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง