(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ ยังอยู่ในยุคของคาร์ไบด์
·เพื่อลดปัญหาการแตกหักลดลงอย่างมากโดยการปรับปรุง ความแกร่ง ของ วัสดุ คาร์ไบด์ สำหรับการแปรรูปประเภทต่างๆและปรับ รูปทรงอย่างเหมาะสม
·ความเร็วที่สูงขึ้นและ อายุการใช้งาน เป็นไปได้
รหัสสินค้า |
---|
BCD1.0-4CBALD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,137.91 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 35.5 | 2.12 | 1.3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | ALD | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
JIS | JISB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BCD1.0-4CBALD ในชุด ดอกสว่านนำศูนย์คาร์ไบด์ ชนิด B การเคลือบผิว ALD
รหัสสินค้า |
---|
BCD1.25-5CBALD |
BCD1.6-6.3CBALD |
BCD2.0-8CBALD |
BCD2.5-10CBALD |
BCD3.15-11.2CBALD |
BCD4.0-14CBALD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,330.89 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 5 | 40 | 2.65 | 1.9 | ||
฿ 4,102.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 6.3 | 45 | 3.35 | 2.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 8 | 50 | 4.25 | 2.6 | ||
฿ 7,383.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 56 | 5.3 | 3.2 | ||
฿ 8,734.21 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.15 | 11.2 | 60 | 6.7 | 4.1 | ||
฿ 11,435.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 67 | 8.5 | 5.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง