1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คาร์ไบด์ SP center 90° การเคลือบผิว ALD ชนิดยาว (รหัสสินค้า)

คาร์ไบด์ SP center 90° การเคลือบผิว ALD ชนิดยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,085.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· งานละเอียด อายุการใช้งาน และความน่าเชื่อถือ
·คาร์ไบด์ของ ดอกนำศูนย์ เป็นไปได้เนื่องจากศูนย์ SP มี รูปทรง ปลาย โดดเด่น
·ในการ การวางตำแหน่ง ดอกสว่าน และการลบคมสามารถใช้ได้กับชิ้นงานหลากหลายประเภทตั้งแต่ เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง วัสดุ อุณหภูมิและ อะลูมิเนียม
·ไม่มีปัญหาในการพับและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสสินค้า
90LSPC0.5-2CBALD
90LSPC1.0-3-100CBALD
90LSPC1.0-3-150CBALD
90LSPC1.5-4-100CBALD
90LSPC1.5-4-150CBALD
90LSPC2.0-6-100CBALD
90LSPC2.0-6-150CBALD
90LSPC2.5-8CBALD
90LSPC3.0-10CBALD
90LSPC4.0-12CBALD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 2,085.60

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ใบมีดลบคม เดี่ยว21000.52

฿ 2,299.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1สองคม310011

฿ 4,392.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1สองคม315011

฿ 2,492.66

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5สองคม41001.51

฿ 4,392.26

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5สองคม41501.51

฿ 3,487.69

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2สองคม610021

฿ 4,874.70

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2สองคม615021

฿ 5,115.91

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5สองคม81202.51

฿ 7,015.52

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3สองคม1012031

฿ 8,915.12

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 4สองคม1215041

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว ALD ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา