(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี ครีบ และ อาการสั่นสะท้าน เล็กน้อยและทำให้ความขรุขระของพื้นผิวนั้นสวยงาม
·สามารถลบมุมได้หลายขนาดด้วย 1 ชิ้น
· การขัดเงามีคุณภาพเท่ากันความหยาบพื้นผิวสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
90LTG3CBDLC |
90LTG4CBDLC |
90LTG6CBDLC |
90LTG8CBDLC |
90LTG10CBDLC |
90LTG12CBDLC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,765.09 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 100 | ||
฿ 3,765.09 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 100 | ||
฿ 4,693.79 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 100 | ||
฿ 7,479.87 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 150 | ||
฿ 9,801.61 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 150 | ||
฿ 12,123.34 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 150 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | DLC | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง