(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
· วัสดุชิ้นงาน:เหล็กกล้าทั่วไป [○] / สเตนเลส [○] / เหล็กหล่อ [○] / อะลูมิเนียม [○] / ทองแดง [○] / เรซิ่น [○]
[การประยุกต์ใช้งาน]การ ลบมุมแบบ แบบกลม
รหัสสินค้า |
---|
RCD2.5-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 7.2 | 6 | 48 | 6 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ลบมุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง