(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ มีความคมชัดสูงและ ความทนทาน โดดเด่น
·การฝึกซ้อมที่ศูนย์ของเครื่องมืออิวาตะไม่เคยหยุดพัฒนา
·นอกจากการปรับปรุงความแม่นยำของสแลตการใช้โคบอลต์ไฮสปีดและรูปร่างเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงให้ความคมชัดที่ยอดเยี่ยมและช่วยป้องกันการแตกหัก
รหัสสินค้า |
---|
CD0.5-3TICN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,164.11 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 3 | 31 | 0.6 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | TiCN | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CD0.5-3TICN ในชุด ดอกเจาะนำศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด ชนิด A 60 ° การเคลือบผิว TiCN
รหัสสินค้า |
---|
CD0.4-3TICN |
CD0.6-4TICN |
CD0.8-4TICN |
CD0.9-4TICN |
CD1.0-3.15TICN |
CD1.0-4TICN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,223.98 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.4 | 3 | 31 | 0.5 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.6 | 4 | 37 | 0.8 | - | ||
฿ 873.02 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.8 | 4 | 37 | 1 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.9 | 4 | 37 | 1.2 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 3.15 | 31.5 | 1.3 | JISA | ||
฿ 628.95 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 4 | 37 | 1.3 | ระบบ JIS เก่า 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง