(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผลและราคาเหมาะสม
· เครื่องมือนำศูนย์ ความเร็วสูง รูปทรง ใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานและไม่มีเศษของปลายใบมีด
· ออกแบบ ป้องกันการบิ่นปลาย เนื่องจากมุมดับเบิ้ล
·ไม่มีการแตกหักของปลายเมื่อเทียบกับดอกเจาะนำศูนย์ ทั่วไป
· ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยการ การออกแบบ เกลียวสูง
·ปรับปรุงความหยาบของพื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
90LSPC1.0-3-150TICN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,690.60 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | สองคม | 3 | 150 | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | TiCN | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 90LSPC1.0-3-150TICN ในชุด เหล็กกล้าไฮสปีด, SP center, 90°, แบบยาว, การ การเคลือบผิว TiCN
รหัสสินค้า |
---|
90LSPC0.5-2TICN |
90LSPC1.5-4-100TICN |
90LSPC1.5-4-150TICN |
90LSPC2.0-6-100TICN |
90LSPC2.0-6-150TICN |
90LSPC2.0-6-200TICN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,135.80 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 2 | 100 | 0.5 | 2 | ||
฿ 1,226.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | สองคม | 4 | 100 | 1.5 | 1 | ||
฿ 1,787.09 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | สองคม | 4 | 150 | 1.5 | 1 | ||
฿ 1,588.09 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สองคม | 6 | 100 | 2 | 1 | ||
฿ 2,269.53 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สองคม | 6 | 150 | 2 | 1 | ||
฿ 3,041.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สองคม | 6 | 200 | 2 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง