(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเร็วในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน มีความสมดุล
· ดอกนำศูนย์ เหล็กกล้าไฮสปีด รูปทรงใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานด้วยปลายใบมีดที่ไม่แตกง่าย
·จุด มุม สองชั้นป้องกันการบิ่นของ ปลาย
·ไม่มีการแตกหักของ ปลาย ซึ่งแตกต่างจากดอกสว่านศูนย์ทั่วไป
·การ การออกแบบ แรงบิดสูงให้ความคมที่ยอดเยี่ยม
·ปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
60SPCL1.5-4TICN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,015.19 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 4 | 40 | 1.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | TiCN | ทิศทางการหมุน | ใบมีดลบคม ซ้าย |
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง