(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผลและราคาเหมาะสม
· เครื่องมือนำศูนย์ ความเร็วสูง รูปทรง ใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานและไม่มีเศษของปลายใบมีด
· ออกแบบ ป้องกันการบิ่นปลาย เนื่องจากมุมดับเบิ้ล
·ไม่มีการแตกหักของปลายเมื่อเทียบกับดอกเจาะนำศูนย์ ทั่วไป
· ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยการ การออกแบบ เกลียวสูง
·ปรับปรุงความหยาบของพื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
120SPC0.9TICN |
120SPC1.2TICN |
120SPC2-3TICN |
120SPC2TICN |
120SPC3SETICN |
120SPC3TICN |
120SPC4TICN |
120SPC6TICN |
120SPC8TICN |
120SPC10TICN |
120SPC16TICN |
120SPC20TICN |
120SPC25TICN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว พีวอท (มิลลิเมตร) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 891.57 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.9 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 0.9 | 2.7 | 3 | ||
฿ 728.74 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.2 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 3 | ||
฿ 593.06 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | 2 | 6 | 3 | ||
฿ 593.06 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 2 | 40 | - | - | 2 | ||
฿ 387.67 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 3 | 40 | - | - | 2 | ||
฿ 683.51 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | สองคม | 3 | 35 | - | - | 1 | ||
฿ 683.51 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | สองคม | 4 | 40 | - | - | 1 | ||
฿ 783.50 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | สองคม | 6 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 773.97 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | สองคม | 8 | 60 | - | - | 1 | ||
฿ 954.88 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สองคม | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
฿ 2,130.82 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | สองคม | 16 | 100 | - | - | 1 | ||
฿ 3,216.31 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | สองคม | 20 | 120 | - | - | 1 | ||
฿ 6,110.95 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | สองคม | 25 | 140 | - | - | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 120 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | TiCN | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง