1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

HAP50 ดอกเจาะนำศูนย์ ชนิด A 60 ° (รหัสสินค้า)

HAP50 ดอกเจาะนำศูนย์ ชนิด A 60 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· วัสดุ เครื่องมือ:โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
· วัสดุชิ้นงาน:เหล็กกล้าทั่วไป [○] / สเตนเลส [○] / เหล็กหล่อ [○] / อะลูมิเนียม [○] / ทองแดง [○] / เรซิ่น [○]
[การประยุกต์ใช้งาน]ศูนย์กลาง (การ การวางตำแหน่ง)

รหัสสินค้า
CD2.5-8P50
CD3.0-8P50
CD3.0-10P50
CD4.0-10P50
CD4.0-12P50
CD5.0-12P50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JIS

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2.58563.2ระบบ JIS เก่า 1

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 38563.9-

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 310583.9ระบบ JIS เก่า 1

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 410685.2JISA

฿ 999,999,999.00

CENTERING/COUNTERSINK 1 ชิ้น ขอราคา 412695.2ระบบ JIS เก่า 1

฿ 999,999,999.00

CENTERING/COUNTERSINK 1 ชิ้น ขอราคา 512706.4-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y / N NA ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา