(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสุ่มดูดฝุ่น
·ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่ทำได้จากการสั่นสะเทือนต่ำมาก
· เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาดø125มม. และø15มม. พร้อม ฟังก์ชั่น คู่ไมโคร ชุดกรอง ใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น
·ติดตั้ง มอเตอร์ 35 W
·ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง (อิเล็กทรอนิกส์)
· ตัวจับชิ้นงาน นุ่ม
· กลไก
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 5500 ถึง12000 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด กระดาษ (แนวนอน)(มิลลิเมตร) | φ125 / φ150 | ขนาด กระดาษ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | φ125 / φ150 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 4 |
การใช้พลังงาน(W) | 350 | มวล(ก.) | 2400 | กระดาษทราย(mmφ) | 125/150 |
ยางรถยนต์วงโคจร(มิลลิเมตร) | 4 | การสั่นแบบ 3 แกน ค่า สั่น(m / s2) | 2.5 (มาตรฐานเป็น EN60745-2) | กระดาษ รวมเป็น มาตรฐาน | (ดีที่สุดสำหรับ ไม้) # 120 คือ 125/150 mmφ x 1 แผ่น ต่อ แผ่น |
ขนาด(มิลลิเมตร) | H197 × W409 | คาร์บอน | 1607031234 | ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | ○ |
รุ่น ที่ติดตั้ง ระบบ เก็บฝุ่นได้ | ○ | ประเภทเวทย์มนตร์ | ○ | โครงสร้าง แบบมีฉนวน | ○ |
อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GEX125AVE ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย ฝุ่นแบบสุ่มGEX125AVE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง