(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Class ความเร็วการเจาะที่เร็วที่สุด / การเปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้นบันไดแบบอิเล็กทรอนิกส์ / ระบบ ปลดเร็ว แบบฝัง ตัว
[คุณสมบัติ]
·ความเร็วในการเจาะเร็วที่สุดใน Class
·ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง (อิเล็กทรอนิกส์)
· กลไก การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สว่านไฟฟ้า | การใช้พลังงาน(W) | 800 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 8.5 | จำนวนรอบ(รอบ / นาที) | 0 ถึง 900 | จำนวนครั้ง(ครั้ง / นาที) | 0 ถึง 4000 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (คอนกรีต)(mmφ) | 26 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ( คอร์/แกน เพชร)(mmφ) | 80 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ironwork)(mmφ) | 13 (ใช้ คลองเลื่อย หัวจับ หมุน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ช่างไม้)(mmφ) | 30 (ใช้ชุดการหมุนแบบหมุน SDS) | ดอกสว่าน กระแทก แบบ 3 แกน ประกอบด้วย ค่า ผันผวน(m / s2) | 15 ( สอดคล้องตามมาตรฐาน EN60745-2) |
ขนาด(มิลลิเมตร) | H210 × W377 | คาร์บอน | 1617000525 | อุปกรณ์เสริม | เคส (พลาสติก) |
หมายเหตุ | เครื่องมือ ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | ○ | โครงสร้าง คลัทช์ ด้านความปลอดภัย | ○ |
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | ○ | โครงสร้าง แบบมีฉนวน | ○ | การหมุนไปข้างหน้า / กลไก การหมุนกลับ | ○ |
มวล(ก.) | 2700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง