(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง ความทนทาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดอกสว่าน ค้อนเหล็กใหม่
·น้ำหนักเบาที่สุดใน Class เพียง 2.3 กก. และยังทำให้การทำงานแบบหันหน้าขึ้น
·ครอบคลุมการใช้งานเจาะ คอนกรีต ตั้งแต่รู สกรู ไปจนถึงการเตรียมรู พุก ขนาด 3/8 "
·ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง (อิเล็กทรอนิกส์)
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สว่านไฟฟ้า | การใช้พลังงาน(W) | 650 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบ(รอบ / นาที) | 0-1000 | จำนวนครั้ง(ครั้ง / นาที) | 0 ถึง 4400 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (คอนกรีต)(mmφ) | 23 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ( คอร์/แกน เพชร)(mmφ) | 65 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ironwork)(mmφ) | 13 (ใช้ คลองเลื่อย หัวจับ หมุน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ช่างไม้)(mmφ) | 30 (ใช้ชุดการหมุนแบบหมุน SDS) | ดอกสว่าน กระแทก แบบ 3 แกน ประกอบด้วย ค่า ผันผวน(m / s2) | 16.3 ( สอดคล้องตามมาตรฐาน EN60745-2) | ขนาด(มิลลิเมตร) | H210 × W342 |
คาร์บอน | 1617000525 | อุปกรณ์เสริม | เคส (พลาสติก) | หมายเหตุ | เครื่องมือ ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | ○ | โครงสร้าง คลัทช์ ด้านความปลอดภัย | ○ | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | ○ |
รุ่น ที่ติดตั้ง ระบบ เก็บฝุ่นได้ | ○ | โครงสร้าง แบบมีฉนวน | ○ | มวล(ก.) | 2300 (เป็นไปตามขั้นตอน EPTA 01/2003) |
หมายเหตุ 1 | ระบบ SDS plus ถือเป็นมาตรฐานโลกพัฒนาโดย bosch | โน้ต 2 | แรงหน้าและแรงหมุนจะถูกนำไปใช้กับ ดอกเจาะ/ดอกสว่าน กระแทก ระบบบิตในอุดมคติได้รับการพัฒนาที่กำหนดรูปร่างที่เหมาะสำหรับการใช้งานแต่ละประเภทในส่วนประกอบของก้านบิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง