(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบา 2 กก.
· ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัด
·ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง (อิเล็กทรอนิกส์)
· กลไก การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สว่านไฟฟ้า | การใช้พลังงาน(W) | 550 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบ(รอบ / นาที) | 0 ถึง 1550 | จำนวนครั้ง(ครั้ง / นาที) | 0 ถึง 3960 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (คอนกรีต)(mmφ) | 18 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ironwork)(mmφ) | 13 (ใช้ คลองเลื่อย หัวจับ หมุน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ช่างไม้)(mmφ) | 30 (ใช้ชุดการหมุนแบบหมุน SDS) |
ดอกสว่าน กระแทก แบบ 3 แกน ประกอบด้วย ค่า ผันผวน(m / s2) | 15 ( สอดคล้องตามมาตรฐาน EN60745-2) | สว่านงานโลหะผสมค่า 3 แกน(m / s2) | <2.5 (สอดคล้องกับ EN60745-2) | การขัน สกรู ยึดแบบ 3 แกน ค่า ความแน่น(m / s2) | <2.5 (สอดคล้องกับ EN60745-2) |
ขนาด(มิลลิเมตร) | H191 × W316 | คาร์บอน | 1619P01777 | อุปกรณ์เสริม | เคส (พลาสติก) |
หมายเหตุ | เครื่องมือ ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | ○ | โครงสร้าง คลัทช์ ด้านความปลอดภัย | ○ |
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน | ○ | รุ่น ที่ติดตั้ง ระบบ เก็บฝุ่นได้ | ○ | โครงสร้าง แบบมีฉนวน | ○ |
การหมุนไปข้างหน้า / กลไก การหมุนกลับ | ○ | มวล(ก.) | 2000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GBH2-18RE ในชุด ดอกสว่าน ค้อนGBH2-18RE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง