1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) 250 มม (รหัสสินค้า)

DRILL

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) 250 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,133.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม เฉพาะด้าน สำหรับการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plusสำหรับงานบิ่น.

รหัสสินค้า
SDS-BP250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,133.97

DRILL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รูปทรง ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน มิติ ความยาวเต็ม x ความกว้าง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 250 × 14
คุณสมบัติ การชุบแข็ง ไม่จำเป็น Repolishable มวล(ก.) 245 การใช้ บิ่น คอนกรีต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDS-BP250 ในชุด เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) 250 มม