(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี 5 ฟันขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับหัวคาร์ไบด์ สามารถเจาะรูกลมได้เกือบสมบูรณ์แบบ
รหัสสินค้า |
---|
X5L035110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (mmφ) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.57 | SDS PLUS BIT X 5 L | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 110 | 3.5 | 3165140811309 | 760-3321 | 31 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | รูปทรง ก้าน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน X5L035110 ในชุด SDS Plus X5L
รหัสสินค้า |
---|
X5L034110 |
X5L034160 |
X5L035160 |
X5L040110 |
X5L040160 |
X5L043110 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (mmφ) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.42 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 110 | 3.4 | 3165140811286 | 760-3291 | 31 | ||
฿ 456.64 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 160 | 3.4 | 3165140811293 | 760-3312 | 33 | ||
฿ 456.64 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 160 | 3.5 | 3165140811316 | 760-3347 | 33 | ||
฿ 429.73 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 110 | 4 | 3165140811323 | 760-3355 | 32 | ||
฿ 456.80 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 160 | 4 | 3165140811330 | 760-3363 | 35 | ||
฿ 429.73 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 110 | 4.3 | 3165140811347 | 760-3371 | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง