1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้วย ปลาย ข้อต่อ สูงสุด 280

DRILL

ด้วย ปลาย ข้อต่อ สูงสุด 280
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,082.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น อุปกรณ์เสริม สำหรับสว่านเจาะกระแทก / ค้อน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) -max)สำหรับการลอกปูนและกระเบื้องและพื้นผิว คอนกรีต หยาบ

รหัสสินค้า
MAXJC-280
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,082.00

DRILL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รูปทรง ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) max ก้าน ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 280
มวล(ก.) 437 การใช้ การปอกครก / กระเบื้อง