(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
นี่คือ อุปกรณ์เสริม สิ่ว gogging สำหรับด้าม SDS-max
[ความยาวรวม (มม.)]380
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับการขุดคูน้ำด้วยอิฐ บล็อค
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | รูปทรง ก้าน | เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) max ก้าน | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 380 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 35 | ร่องลึก(มิลลิเมตร) | 10 ถึง 35 | มวล(ก.) | 946 |
การใช้ | งานอิฐ บล็อค งานตัดเซาะร่อง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAXGC-380 ในชุด สิ่ว งานตัดเซาะร่อง สูงสุด (สำหรับ งานตัดเซาะร่อง อิฐ / บล็อก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง