(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น ภาชนะ route boy รุ่น 302 แบบ ฐานรอง/แผ่นรอง กว้าง
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
    ฿ 3,628.82 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
302-01
302-02
302-05
302-06
302-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,628.82

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 530 ถึง 630 × 330 ถึง 430 4571114980572 509-2248 5990 1 หน่วย

฿ 3,717.71

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 630 ถึง 730 × 330 ถึง 430 4571114980589 509-8262 6150 1 หน่วย

฿ 3,854.72

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 630 ถึง 730 × 430 ถึง 530 4571114980619 509-2256 6480 1 หน่วย

฿ 3,946.26

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 730 ถึง 830 × 430 ถึง 530 4571114980626 431-5626 6700 1 หน่วย

฿ 4,095.10

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 730 ถึง 830 × 530 ถึง 630 4571114980664 431-5634 7200 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถบรรทุก ภาชนะ
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    300
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    105
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • อ้างอิงประกอบ
    30 นาทีต่อ 1 ท่าน
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน
  • วัสดุ มุม
    เหล็กกล้า
  • การเชื่อมต่อ วัสดุ บาร์
    เหล็กกล้า
  • คุณสมบัติ
    ขนาด เฟรม ด้านใน แบบปรับได้ ที่ พิทช์ 10 มม.Type ขยายพื้นที่ พื้น 201ตู้คอนเทนเนอร์มีความเสถียรมากขึ้น
  • สเปค
    ชนิดประกอบ/ ล้อเลื่อน 4 ลูกล้อ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดสามารถปรับได้ทีละ 10 มม. ภายใน เฟรม
·รุ่นนี้เป็นรุ่น 202 ที่มีพื้นที่ฐานกว้างขึ้น
·ทำให้ ภาชนะ มีเสถียรภาพมากขึ้น

รหัสรุ่น
302-01
302-02
302-05
302-06
302-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,628.82

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 530 ถึง 630 × 330 ถึง 430 4571114980572 509-2248 5990 1 หน่วย

฿ 3,717.71

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 630 ถึง 730 × 330 ถึง 430 4571114980589 509-8262 6150 1 หน่วย

฿ 3,854.72

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 630 ถึง 730 × 430 ถึง 530 4571114980619 509-2256 6480 1 หน่วย

฿ 3,946.26

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 730 ถึง 830 × 430 ถึง 530 4571114980626 431-5626 6700 1 หน่วย

฿ 4,095.10

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 730 ถึง 830 × 530 ถึง 630 4571114980664 431-5634 7200 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1