(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· สามารถวางซ้อนกันได้ด้วยเก้าอี้ แบบกลม ธรรมดา
วัสดุ: ที่นั่ง: เหล็กกล้า,ฮาร์ดบอร์ด,โฟม ยูรีเทน;ขา: ท่อเหล็ก ⌀22.2 มม (สีฝุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
RC-60-V3-BK |
RC-60-V3-BU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,093.00 | WORKING CHAIRS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีดำ | 320-1741 | 1 ขา | ||
฿ 3,093.00 | WORKING CHAIRS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำเงิน | 320-1759 | 1 ขา |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้ทำงาน | ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 360 × 445 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
ลูกล้อ | โดยไม่ต้อง ลูกล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 22.2 | มวล(ก.) | 2800 |
คุณสมบัติ ยกที่นั่งขึ้นและลง | NA | วัสดุ พื้นผิว ที่นั่ง | เหล็กกล้า, กระดาน แข็ง, โฟม ยูรีเทน | ขา ชิ้นส่วน วัสดุ | ท่อเหล็ก (สีฝุ่น) |
จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง