(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ND รถเข็นมือ , แบบมือจับพับเก็บได้พร้อมแผ่นยาง

ND รถเข็นมือ , แบบมือจับพับเก็บได้พร้อมแผ่นยาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ND-906-2GMK

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    400
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    920
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    620
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    253
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    914
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    ND-900BIKN, ND-900BIKL
  • รหัสของทรัสโก้
    303-1390
  • มวล(ก.)
    33400
  • สเปค
    ประเภทประกอบ , แบบมือจับพับได้ - แบบล้อหมุนได้ , ลูกล้อแบบยึดอยู่กับที่ x 2 ชิ้น พร้อมแผ่นเยาง
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    เหล็ก
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • วัสดุ/ เสื่อ
    ยางธรรมชาติ ( ความแข็ง 60 degree)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ND-906-2GMK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 24,198.07

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    400
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    920
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    620
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    253
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    914
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    ND-900BIKN, ND-900BIKL
  • รหัสของทรัสโก้
    303-1390
  • มวล(ก.)
    33400
  • สเปค
    ประเภทประกอบ , แบบมือจับพับได้ - แบบล้อหมุนได้ , ลูกล้อแบบยึดอยู่กับที่ x 2 ชิ้น พร้อมแผ่นเยาง
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    เหล็ก
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • วัสดุ/ เสื่อ
    ยางธรรมชาติ ( ความแข็ง 60 degree)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นยางช่วยลดการลื่นไถลและรอยขีดข่วนในการบรรทุกของ บนรถเข็น ND แบบทั่วไป
· ลูกล้อสามารถเปลี่ยนได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ( ล้อยึดอยู่กับที่และล้อหมุน)
· เรซิ่นแบบไม่ใช่พีวีซี ถูกใช้เป็นอุปกรณ์กันกระแทก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ND-906-2GMK

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    400
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    920
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    620
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    253
  • มือจับ ความสูง(มิลลิเมตร)
    914
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    ND-900BIKN, ND-900BIKL
  • รหัสของทรัสโก้
    303-1390
  • มวล(ก.)
    33400
  • สเปค
    ประเภทประกอบ , แบบมือจับพับได้ - แบบล้อหมุนได้ , ลูกล้อแบบยึดอยู่กับที่ x 2 ชิ้น พร้อมแผ่นเยาง
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    เหล็ก
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • วัสดุ/ เสื่อ
    ยางธรรมชาติ ( ความแข็ง 60 degree)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
ND-906-2GMK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 24,198.07

PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1