(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSG-508P-11 |
TSG-508P-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (mmφ) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,228.70 |
SPRAY GUNS(PRESSURE TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.1 | 301-5033 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,462.48 |
SPRAY GUNS(PRESSURE TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.4 | 301-5041 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการกระจายน้อยกว่าที่ ความดัน มือปืน 0.15-0.2 mpa และที่ ความดัน ปานกลาง / ต่ำประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว จึงสูงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
·ใน หัวฉีด และ ฝาครอบ จะใช้วิธีการประมวลผลบอลและกรวยเพื่อสร้าง แพทเทิร์น พ่นที่มั่นคง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับรถยนต์ (งาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) การเคลือบผิว โลหะงานไม้เฟอร์นิเจอร์ การเคลือบผิว พลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TSG-508P-11 |
TSG-508P-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (mmφ) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,228.70 |
SPRAY GUNS(PRESSURE TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.1 | 301-5033 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,462.48 |
SPRAY GUNS(PRESSURE TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.4 | 301-5041 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง