(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SSG-15L |
SSG-20L |
SSG-25L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (mmφ) |
ความกว้างของ แพทเทิร์น (มิลลิเมตร) |
ปริมาณอากาศ (ลิตร / นาที) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,128.00 |
SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 225 | 170 | 303-7622 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,421.00 |
SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 245 | 240 | 303-7631 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,225.00 |
SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 250 | 270 | 303-7649 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ความจุขนาดใหญ่จัดแสดงจาก ผลิตภัณฑ์ ขนาดกลางใน ตัวเครื่อง ขนาดกลาง ลดการ การเคลือบผิว มากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพการ เคลือบ ดีขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แปรงทาสี surfacer สีรองพื้น ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
SSG-15L |
SSG-20L |
SSG-25L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (mmφ) |
ความกว้างของ แพทเทิร์น (มิลลิเมตร) |
ปริมาณอากาศ (ลิตร / นาที) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,128.00 |
SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 225 | 170 | 303-7622 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,421.00 |
SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 245 | 240 | 303-7631 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,225.00 |
SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 250 | 270 | 303-7649 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง