(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HRD-25SUS |
HRD-25SUSHM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มวล (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | ใช้ | สเปค | วัสดุ (สายยาง) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ท่อเหล็ก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,716.00 |
PUMPS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.4 | 169-1198 | - | ตัวทำละลาย | - | - | R3/4 | 1 หน่วย | ||
฿ 69,482.00 |
PUMPS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.7 | 382-4063 | ปั๊มดูดน้ำมัน มือสำหรับตัวทำละลายและสารเคมีเหมาะสำหรับดูดตัวทำละลายและสารเคมีที่มี ความหนืด ต่ำและ ความถ่วงจำเพาะ สูงอแดปเตอร์/ตัวแปลง วาล์ว และ สายดิน ปิดสนิททำให้สามารถใช้กับของเหลวไวไฟสูงและของเหลวที่ระเหยได้ง่ายรวมทั้งของเหลวที่มีกลิ่นแรง | สำหรับตัวทำละลายสารเคมี | สายยาง: 20 × 2000 mm | สเตนเลส (SUS304) | - | 1 หน่วย |
ปั๊มดรัมน้ำมันแบบมือหมุนสำหรับตัวทำละลาย
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ทำจาก สเตนเลส และฟลูออโรโพลิเมอร์ ดังนั้นจึงรองรับตัวทำละลายอินทรีย์และสารเคมีได้หลากหลาย
·ยังสามารถปั๊มของเหลวที่ระเหยได้หากใช้กับสายดินและอะแดปเตอร์ซีล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนสารเคมีเช่นตัวทำละลายอินทรีย์และแอลกอฮอล์
รหัสรุ่น |
---|
HRD-25SUS |
HRD-25SUSHM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มวล (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | ใช้ | สเปค | วัสดุ (สายยาง) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ท่อเหล็ก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,716.00 |
PUMPS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.4 | 169-1198 | - | ตัวทำละลาย | - | - | R3/4 | 1 หน่วย | ||
฿ 69,482.00 |
PUMPS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.7 | 382-4063 | ปั๊มดูดน้ำมัน มือสำหรับตัวทำละลายและสารเคมีเหมาะสำหรับดูดตัวทำละลายและสารเคมีที่มี ความหนืด ต่ำและ ความถ่วงจำเพาะ สูงอแดปเตอร์/ตัวแปลง วาล์ว และ สายดิน ปิดสนิททำให้สามารถใช้กับของเหลวไวไฟสูงและของเหลวที่ระเหยได้ง่ายรวมทั้งของเหลวที่มีกลิ่นแรง | สำหรับตัวทำละลายสารเคมี | สายยาง: 20 × 2000 mm | สเตนเลส (SUS304) | - | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง