(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
S-120 |
S-180 |
S-210-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,467.00 |
COLOR CONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 × 1200 | 367-8997 | 5000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,219.00 ฿ 14,921.48 |
COLOR CONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 945 × 1800 | 367-8989 | 9000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 27,047.00 ฿ 24,883.24 |
COLOR CONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1050 × 2100 | 367-9004 | 15000 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· เลือกจาก 3 ขนาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งและ สเกลวัด
· กรวยสีแดงช่วยให้ บล็อคขับเคลื่อน จดจำได้ง่าย
· ทำจาก โพลีเอทิลีน ทนทานต่อรอยเปื้อนและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับไซต์ก่อสร้าง ด่านเก็บค่าผ่านทาง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
S-120 |
S-180 |
S-210-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,467.00 |
COLOR CONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 × 1200 | 367-8997 | 5000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,219.00 ฿ 14,921.48 |
COLOR CONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 945 × 1800 | 367-8989 | 9000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 27,047.00 ฿ 24,883.24 |
COLOR CONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1050 × 2100 | 367-9004 | 15000 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง