(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขดลวด สลิงนิรภัย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 770.96 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AZ-RW1BK
AZ-RW1R
AZ-RW1Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลอกสวม รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 770.96

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 19 วัน สีดำ 377-1245 1 ชิ้น

฿ 826.04

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 19 วัน เรืองแสงสีแดง 377-1253 1 ชิ้น

฿ 813.20

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลืองเรืองแสง 377-1261 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เชือกนิรภัย
  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ความยาวตามธรรมชาติ(มิลลิเมตร)
    450
  • ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร)
    2300
  • เส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟ(มิลลิเมตร)
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกน(มิลลิเมตร)
    1
  • รายละเอียด วัสดุ
    คอร์/แกน:สเตนเลส พื้นผิว:เรซิ่น ยูรีเทน
  • คุณสมบัติ
    เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกที่บางและ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมหมายความว่าจะไม่ขัดขวางงานที่ทำอยู่
  • การใช้งาน
    เชือกสำหรับป้องกัน เครื่องมือ ตกระหว่างงาน ยกสูง
  • มวล(ก.)
    65
  • ทำงานสูงสุด โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    1
  • อุปกรณ์เสริม
    เครื่องมือ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกบางมี ความทนทาน เป็นเยี่ยมและไม่รบกวนการทำงาน
· ขดลวด ขดลวด ใช้ วัสดุ คอร์/แกน ไนล่อน เพื่อความแข็งแรงและป้องกันไม่ให้ ขดลวด ยืดออกหลังจากถูกดึง(ยืดได้ถึง 2,300 มม)
·เชือก น้ำหนักเบา 65 กรัม
·มาพร้อมกับ ขดลวด การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เชือกสำหรับป้องกัน เครื่องมือ หล่นเมื่อทำงานที่ความสูง

รหัสรุ่น
AZ-RW1BK
AZ-RW1R
AZ-RW1Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลอกสวม รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 770.96

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 19 วัน สีดำ 377-1245 1 ชิ้น

฿ 826.04

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 19 วัน เรืองแสงสีแดง 377-1253 1 ชิ้น

฿ 813.20

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลืองเรืองแสง 377-1261 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1