(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น เงิน UV # 4000
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
    ฿ 741.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SL40-01
SL40-02
SL40-05
SL40-09
SL40-11
SL40-13
SL40-14
SL-40-15
SL-40-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 741.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 1.71 8 367-7257 0.7 1 ชิ้น

฿ 1,024.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 2.57 10 367-7265 1 1 ชิ้น

฿ 1,606.61

UV SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน 2.57 × 3.44 14 367-7273 2 1 ชิ้น

฿ 2,519.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.44 × 3.44 16 367-7281 2.7 1 ชิ้น

฿ 3,716.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.44 × 5.24 20 367-7290 4 1 ชิ้น

฿ 4,941.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.24 × 5.24 24 367-7303 6 1 ชิ้น

฿ 6,553.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.24 × 7.04 28 367-7311 8 1 ชิ้น

฿ 11,182.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 7.2 × 7.2 32 397-7722 10.65 1 ชิ้น

฿ 13,903.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 7.2 × 9 36 397-7731 13.3 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แผ่น UV
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.35
  • สี
    เงิน
  • รูปทรง
    ประเภทพับเก็บได้
  • ประเภทรายละเอียด
    #4000
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • ใช้
    สำหรับพื้นที่ระยะยาวโรงรถเรียบง่ายคลังสินค้า
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 806 N / 5 ซม. กว้าง 663 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความอดทน
    ประมาณ 2 ถึง 3 ปี
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ (ตาไก่)
    โพลีเอทิลีน (PE) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แผ่น กันน้ำ สำหรับใช้ภายนอกอาคาร
[คุณสมบัติ]
·หนาพิเศษประมาณ 0.3 มม.
·ประเภทการใช้งานระยะยาว
· ผ้าใบแลพแผ่นชีต ความกว้างสูงสุด 3.6 ม. ไม่มีรอยต่อ
· ผลิตในประเทศจีน.
·ใช้ วัสดุ เดียวกัน (โพลีเอทิลีน) เป็น แผ่น ในการขึ้น แบบหล่อ และเชื่อมตาไก่
·มีความแข็งแรงสูงโดยมีการบิดเบือนเพียงเล็กน้อยและไม่มีการหลุดลอกหรือหล่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บกลางแจ้งระยะยาวการจัดเก็บอย่างง่ายในโรงรถและ โกดัง ฯลฯ

รหัสรุ่น
SL40-01
SL40-02
SL40-05
SL40-09
SL40-11
SL40-13
SL40-14
SL-40-15
SL-40-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 741.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 1.71 8 367-7257 0.7 1 ชิ้น

฿ 1,024.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 2.57 10 367-7265 1 1 ชิ้น

฿ 1,606.61

UV SHEETS 1 ชิ้น 5 วัน 2.57 × 3.44 14 367-7273 2 1 ชิ้น

฿ 2,519.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.44 × 3.44 16 367-7281 2.7 1 ชิ้น

฿ 3,716.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.44 × 5.24 20 367-7290 4 1 ชิ้น

฿ 4,941.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.24 × 5.24 24 367-7303 6 1 ชิ้น

฿ 6,553.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.24 × 7.04 28 367-7311 8 1 ชิ้น

฿ 11,182.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 7.2 × 7.2 32 397-7722 10.65 1 ชิ้น

฿ 13,903.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 7.2 × 9 36 397-7731 13.3 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1