(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
WHBO1836Y |
WHBO1854Y |
WHBO3654Y |
WHBO5472Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 986.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 × 3.6 | 24 | 377-8983 | 2070 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,350.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 × 5.4 | 32 | 377-8991 | 3110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,444.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.6 x 5.4 | 40 | 377-9009 | 6220 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,300.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.4 × 7.2 | 56 | 377-9017 | 12440 | 1 ชิ้น |
นำเข้า แผ่น ความหน่วงไฟ สำหรับงานก่อสร้าง
[คุณสมบัติ]
·ประเภทต้นทุนต่ำ
· เส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ นำเข้า การเคลือบผิว พีวีซี
· เหมาะสำหรับการก่อสร้างระยะสั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการป้องกัน พื้นผิว ผนังในการก่อสร้างและการก่อสร้าง และการป้องกัน พื้นผิว พื้น ในการก่อสร้างสะพาน
·เหมาะสำหรับใช้คลุม วัสดุ และสำหรับคลุมภายนอกอาคารเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
รหัสรุ่น |
---|
WHBO1836Y |
WHBO1854Y |
WHBO3654Y |
WHBO5472Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 986.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 × 3.6 | 24 | 377-8983 | 2070 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,350.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 × 5.4 | 32 | 377-8991 | 3110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,444.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.6 x 5.4 | 40 | 377-9009 | 6220 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,300.00 |
FLAME-RETARDANT SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.4 × 7.2 | 56 | 377-9017 | 12440 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง