(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
UVCGR18100 |
UVCGR36100 |
UVCSI18100 |
UVCSI36100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | กว้าง x ยาว (ม.) |
สี | รูปทรง | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | ใช้ | ความทนต่อแรงดึง | แรงฉีกขาด | ระยะเวลา ความอดทน | มวล (ก.) |
มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,399.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แผ่น UV | 1.8 × 100 | สีเขียว | รุ่น โรล | 418-9574 | ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมและกันน้ำได้ดีเยี่ยม | วัสดุ / วัตถุระยะยาว | ยาว 1,150 N / 5 ซม. กว้าง 1,100 N / 5 ซม | - | ประมาณ 2 ถึง 3 ปี | 38700 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 63,927.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 3.6 x 100 | สีเขียว | - | 789-7880 | - | - | แนวตั้ง 1150 N/5 cm, แนวนอน 1100 N/5 cm | แนวตั้ง 150 N แนวนอน 150 N | ประมาณ 3 ปี | - | 76.96 | - | ||
฿ 32,399.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แผ่น UV | 1.8 × 100 | เงิน | รุ่น โรล | 418-9591 | ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมและกันน้ำได้ดีเยี่ยม | วัสดุ / วัตถุระยะยาว | ยาว 1,150 N / 5 ซม. กว้าง 1,100 N / 5 ซม | - | ประมาณ 2 ถึง 3 ปี | 38700 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 63,960.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 3.6 x 100 | เงิน | - | 789-7928 | - | - | แนวตั้ง 1150 N/5 cm, แนวนอน 1100 N/5 cm | แนวตั้ง 150 N แนวนอน 150 N | ประมาณ 3 ปี | - | 76.96 | - |
[คุณสมบัติ]
· แผ่น ป้องกันรังสียูวีที่ทนทานและยาวนาน
· ทนสภาพอากาศ เหนือกว่าและการกันน้ำที่เหนือกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ความคุ้มครองระยะยาวสำหรับ วัสดุ และสินค้า ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
UVCGR18100 |
UVCGR36100 |
UVCSI18100 |
UVCSI36100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | กว้าง x ยาว (ม.) |
สี | รูปทรง | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | ใช้ | ความทนต่อแรงดึง | แรงฉีกขาด | ระยะเวลา ความอดทน | มวล (ก.) |
มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,399.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แผ่น UV | 1.8 × 100 | สีเขียว | รุ่น โรล | 418-9574 | ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมและกันน้ำได้ดีเยี่ยม | วัสดุ / วัตถุระยะยาว | ยาว 1,150 N / 5 ซม. กว้าง 1,100 N / 5 ซม | - | ประมาณ 2 ถึง 3 ปี | 38700 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 63,927.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 3.6 x 100 | สีเขียว | - | 789-7880 | - | - | แนวตั้ง 1150 N/5 cm, แนวนอน 1100 N/5 cm | แนวตั้ง 150 N แนวนอน 150 N | ประมาณ 3 ปี | - | 76.96 | - | ||
฿ 32,399.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แผ่น UV | 1.8 × 100 | เงิน | รุ่น โรล | 418-9591 | ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมและกันน้ำได้ดีเยี่ยม | วัสดุ / วัตถุระยะยาว | ยาว 1,150 N / 5 ซม. กว้าง 1,100 N / 5 ซม | - | ประมาณ 2 ถึง 3 ปี | 38700 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 63,960.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 3.6 x 100 | เงิน | - | 789-7928 | - | - | แนวตั้ง 1150 N/5 cm, แนวนอน 1100 N/5 cm | แนวตั้ง 150 N แนวนอน 150 N | ประมาณ 3 ปี | - | 76.96 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง