(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ลายพราง # 4000
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
    ฿ 1,027.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPMIS1818
TPMIS3654
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,027.00

DESIGN SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 1.71 8 377-8908 700 1 ชิ้น

฿ 6,421.00

DESIGN SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.52 × 5.31 20 351-7292 4100 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แผ่น การออกแบบ
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.36
  • สี
    อื่น ๆ
  • รูปทรง
    ประเภทพับเก็บได้
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ (ตาไก่)
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • คุณสมบัติ
    สามารถใช้ในพื้นที่ป่าและภูเขา ฯลฯ
  • ใช้
    ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 1,150 N / 5 ซม. กว้าง 1,100 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความอดทน
    ประมาณ 2 ถึง 3 ปี
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่สีเขียวเช่นป่า สนาม ภูเขา ฯลฯ
· พื้นผิว เป็นลามิเนตเพื่อการกันซึมที่มีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การป้องกันในพื้นที่ที่สวยงามเช่นภูเขา

รหัสรุ่น
TPMIS1818
TPMIS3654
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,027.00

DESIGN SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 1.71 8 377-8908 700 1 ชิ้น

฿ 6,421.00

DESIGN SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.52 × 5.31 20 351-7292 4100 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1