1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ ประตูกระจกแบบเลื่อน ความสูง 105-1110 มม. (รหัสสินค้า)

BOOK CABINETS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,579.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อวางประเภทการใช้งานคู่ตำแหน่งบนและล่างไว้ที่ด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่าย
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ประตูเลื่อน กระจกที่จัดเก็บ เอกสาร ทำให้สถานที่จัดเก็บชัดเจนในพริบตา
[คุณสมบัติ]
· พิทช์ ชั้น 30 มม.
· พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ 60 กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ
· FJG series รองรับตู้หนังสือขนาด A4
·เมื่อวางประเภทการใช้งานสองตำแหน่งบนและล่างไว้ที่ด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดเก็บเอกสารเช่น ตะไบ และ วัสดุ เช่นแคตตาล็อก

รหัสสินค้า
N303G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง (mm) ความสูง (mm) โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) สี อุปกรณ์เสริม ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม รหัสของทรัสโก้ ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 10,579.69

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880880180Neograyกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2N-33507-0236303B25.41 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง สำหรับตำแหน่งบนและล่าง ความลึก (mm) 400 ประเภทผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) 60 ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา(มิลลิเมตร) 30
อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ ชนิด TK/NTK จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N303G ในชุด ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ ประตูกระจกแบบเลื่อน ความสูง 105-1110 มม.

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FJG40-G11W
FJG40-G7
FJG40-G7W
N304G
N305G
N306G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง (mm) ความสูง (mm) โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) สี อุปกรณ์เสริม ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม รหัสของทรัสโก้ ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 31,856.51

1 ชิ้น 40 วัน 17601110200Neograyกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4N-33520-6740FB40-G06W60.0-

฿ 15,373.70

1 ชิ้น 40 วัน 880750120Neograyกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 1N-33520-6669FB40-G0621.0-

฿ 23,706.04

1 ชิ้น 40 วัน 1760750200Neograyกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2N-33520-6677FB40-G06W43.0-

฿ 17,544.12

1 ชิ้น 1 วัน 1200880200Neograyกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4N-34507-0261304B38.0-

฿ 19,474.29

1 ชิ้น 40 วัน 1500880200Neograyกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4N-35507-0295305B46.2-

฿ 19,356.83

1 ชิ้น 40 วัน 1760880200Neograyกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4N-33507-0325306B55.3-