(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประตูเลื่อน กระจกที่จัดเก็บ เอกสาร ทำให้สถานที่จัดเก็บชัดเจนในพริบตา
[คุณสมบัติ]
· พิทช์ ชั้น 30 มม.
· พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ 60 กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ
· FJG series รองรับตู้หนังสือขนาด A4
·เมื่อวางประเภทการใช้งานสองตำแหน่งบนและล่างไว้ที่ด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดเก็บเอกสารเช่น ตะไบ และ วัสดุ เช่นแคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
FJG40-G7W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | สี | อุปกรณ์เสริม | ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | รหัสของทรัสโก้ | ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,706.04 ฿ 17,770.05 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1760 | 750 | 200 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | N-33 | 520-6677 | FB40-G06W | 43.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | ความลึก (mm) | 400 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) | 60 | ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา(มิลลิเมตร) | 30 |
อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ | ชนิด TK/NTK | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJG40-G7W ในชุด ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ ประตูกระจกแบบเลื่อน ความสูง 105-1110 มม.
รหัสสินค้า |
---|
FJG40-G11 |
FJG40-G11W |
FJG40-G7 |
N303G |
N304G |
N305G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | สี | อุปกรณ์เสริม | ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | รหัสของทรัสโก้ | ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,121.91 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 1110 | 180 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | N-33 | 520-6731 | FB40-G06 | 29.0 | - | ||
฿ 31,856.51 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1760 | 1110 | 200 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | N-33 | 520-6740 | FB40-G06W | 60.0 | - | ||
฿ 15,373.70 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 750 | 120 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 1 | N-33 | 520-6669 | FB40-G06 | 21.0 | - | ||
฿ 10,579.69 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 880 | 180 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | N-33 | 507-0236 | 303B | 25.4 | - | ||
฿ 17,544.12 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1200 | 880 | 200 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | N-34 | 507-0261 | 304B | 38.0 | - | ||
฿ 19,474.29 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 880 | 200 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | N-35 | 507-0295 | 305B | 46.2 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง