1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงเค้าโครง (ยูนิตเดี่ยวประเภท ลูกล้อ )

แผงเค้าโครง (ยูนิตเดี่ยวประเภท ลูกล้อ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,539.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การประกอบหรือเปลี่ยนเค้าโครงโดยไม่ต้อง เครื่องมือ ทำได้ง่ายเนื่องจากแผงมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยการต่อเข้ากับ ขั้ว
· น้ำหนักเบา เนื่องจากใช้โครงสร้างล้าง กระดาษ
·ผ้าห่วงใช้สำหรับ วัสดุ พื้นผิว แผงเพื่อให้สามารถใช้หมุดดันและ ตะขอ และ เทป ห่วงได้

รหัสสินค้า
TLP-1212CSALE
TLP-1218CSALE
TLP-912CSALE
TLP-918CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 36,609.15

฿ 31,216.62

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 40 วัน 13151235329-5290122001 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:2 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:2 ชิ้น )

฿ 41,921.06

฿ 35,469.41

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 40 วัน 18651235329-5311156001 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:2 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:2 ชิ้น )

฿ 35,539.11

฿ 27,855.55

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 40 วัน 1315935329-5281110001 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:2 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:2 ชิ้น )

฿ 40,179.50

฿ 34,108.38

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 40 วัน 1865935329-5303140001 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:2 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:2 ชิ้น )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สี สีเทา ความลึก(มิลลิเมตร) 428
ชนิด ประเภทสแตนด์อโลน ไกด์ ประกอบ 20 นาทีต่อ 2 ท่าน สเปค 1 ชนิดประกอบ
ความหนาของแผง 30 มม คลองเลื่อย เนื้อหา 1 แผง 2 เสา 2 ฐานวาง ลูกล้อ จำนวนเนื้อหา 1 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:2 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:2 ชิ้น )