(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผ้าใบแลพแผ่นชีต มันวาว
·สามารถใช้สำหรับเขียนและลบโดยใช้ ปากกามาร์กเกอร์ ไวท์บอร์ด
· แผ่น สะดวกที่สามารถตัดด้วย กรรไกร
·มีขนาดแตกต่างกัน
รุ่นผลิตภัณฑ์ | รุ่น แผ่น | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | แผ่น มัน | คุณสมบัติ 2 | สามารถลบการเขียนด้วย ปากกามาร์กเกอร์ ไวท์บอร์ด | คุณสมบัติ 3 | แผ่น สะดวกที่สามารถตัดโดยใช้ กรรไกร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-03G-G ในชุด แผ่น แม่เหล็ก ( มันวาว)
รหัสสินค้า |
---|
MS-03BU-B |
MS-03R-R |
MS-03W-W |
MS-03Y-Y |
MS-04BU-B |
MS-04G-G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | OP (รหัสสี) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำเงิน | 100 | 327-3849 | B | 84 | ||
฿ 160.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีแดง | 100 | 327-3865 | R | 84 | ||
฿ 160.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ขาว | 100 | 327-3822 | W | 84 | ||
฿ 160.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเหลือง | 100 | 327-3831 | Y | 84 | ||
฿ 288.34 | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำเงิน | 200 | 327-4292 | B | 168 | ||
฿ 288.34 | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 200 | 327-3580 | G | 168 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง