(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้กระป๋องแบบไร้รอยต่อความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (เปรียบเทียบ บ้าน ) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมาก
·โช้คใหม่ช่วยลดปริมาณก๊าซตกค้าง (ก๊าซที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งยังคงอยู่ภายใน กระบอกสูบ) ลง 15% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ต่างๆและงานดัด ท่อ PVC
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ไฟฉายแก๊ส | อุณหภูมิเปลวไฟ(°ค) | 1400 | ปริมาณความร้อน(กิโลแคลอรี / ชั่วโมง) | 2200 |
---|---|---|---|---|---|
เวลาเผาไหม้(นาที / กระป๋อง) | 80 | รหัสของทรัสโก้ | 376-9399 | มวล(ก.) | 130 |
คุณสมบัติ 1 | โช้คใหม่สามารถลดปริมาณของก๊าซที่เหลือ (ก๊าซซึ่งไม่ได้ใช้และยังคงอยู่ภายใน กระบอกสูบ) 15% และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | สเปค 1 | เปลวไฟความเข้มข้น เกลียว | สเปค 2 | ชนิดจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ |
ใช้ | สำหรับงานเชื่อมต่าง ๆ และการดัดท่อพีวีซี | อุปกรณ์เสริม 1 | ภาชนะ เฉพาะด้าน ( กระบอกสูบ ก๊าซอัด) RZ-850 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RZ-820SS ในชุด ไฟฉาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ชนิด ชนิดเกลียวใน ) เท่านั้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง