(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวเตาสำหรับ หัวแก๊สโพรเพน (ชิ้นส่วน)
· เปลวไฟรูปแท่ง อุณหภูมิเปลวไฟ และ ค่า ความร้อนเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหัวเตา
หากวัตถุประสงค์ในการใช้งานเปลี่ยนไป สามารถจัดการได้โดยการเปลี่ยนหัวเตา
· เมื่อใช้หัวเตาที่มีลำกล้องขนาดใหญ่ จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหากเปลี่ยน ข้อต่อ พร้อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
PB-3H |
PB-5H |
PB-6H |
PB-S1H |
PB-S2H |
PB-S3H |
PB-SS1H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิเปลวไฟ (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ขนาด ฝาเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | หัวฉีด ขนาด เกลียวนอก (มิลลิเมตร) | ไกด์ สายยาง หนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,412.19 | SFP PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1500 | # 3 (25 มม.) | - | 79 | M18 × P1 | - | 376-8961 | 79 | ||
฿ 1,704.65 | SFP PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1500 | # 5 (35 มม.) | - | 92 | M18 × P1 | - | 376-8970 | 140 | ||
฿ 1,893.08 | SFP PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1500 | หมายเลข 6 (50 มม.) | - | 112 | M18 × P1 | - | 376-8988 | 197 | ||
฿ 2,502.59 | SFP PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1800 | S1 (17 มม.) | M20 × P1 | 165 | - | 12 | 376-9101 | 150 | ||
฿ 2,913.79 | SFP PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | S2 (21 มม.) | M20 × P1 | 160 | - | 12 | 376-9119 | 150 | ||
฿ 3,050.34 | SFP PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | S3 (28 มม.) | M20 × P1 | 170 | - | 12 | 376-9127 | 200 | ||
฿ 2,501.04 | SFP PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | # SS1 (12 มม.) | M20 × P1 | 150 | - | 10 | 376-9135 | 140 |
กำลังโหลด …
รุ่น รายละเอียด | อะไหล่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง