(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PFA-20 |
PFA-20W |
PFB-20W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | ระยะห่างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 322.00 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 81 | 2 กก./ชิ้น | 329-4854 | 0.032 กก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 551.00 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 67 | 56 | 2 กก./ชิ้น | 329-4862 | 0.052 กก | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 614.00 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 73 | 3 กก. / ชิ้น | 329-4871 | 0.063 กก | 40 | 1 ชิ้น |
ตะขอ ข้อเหวี่ยงสำหรับติดตั้งบนแผงเจาะซึ่งสามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับแขวน
[คุณสมบัติ]
·สามารถแขวน เครื่องมือ เช่น ค้อน ได้ตามจำนวน หูหิ้วแม่พิมพ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการ เครื่องมือ โดยแขวน ค้อน หรือ เทป
รหัสรุ่น |
---|
PFA-20 |
PFA-20W |
PFB-20W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | ระยะห่างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 322.00 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 81 | 2 กก./ชิ้น | 329-4854 | 0.032 กก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 551.00 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 67 | 56 | 2 กก./ชิ้น | 329-4862 | 0.052 กก | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 614.00 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 73 | 3 กก. / ชิ้น | 329-4871 | 0.063 กก | 40 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง