(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
UPR-L1006A |
UPR-L1409A |
UPR-L1812A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนชั้นวางของ (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | ภาชนะ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,014.68 ฿ 18,988.41 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 985 | 6 | 393-2940 | 23.2 กก | K-10 B / R: 16 ชิ้น, Y / YG: บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 31,665.88 ฿ 24,683.55 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1435 | 9 | 393-3016 | 32.1 กก | K-10 B: 24 ชิ้น, R / Y / YG: 16 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 39,837.97 ฿ 30,910.28 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1885 | 12 | 393-3083 | 40.9 กก | K-10 B / R / Y / YG: 24 ชิ้น | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ถังไฟมีแบบ K-10 ซึ่งมีความกว้าง 100 มม.
·เหมาะสำหรับการจัดเก็บและการจัดการชิ้นส่วนเนื่องจากสามารถจัดเรียงชิ้นส่วนได้โดยใช้ถังขยะขนาดเล็ก
·ถังขยะเบาถอดออกได้ง่ายและสามารถใช้เพื่อพกพา เครื่องมือ จำเป็นติดตัวไปได้
·สามารถเลือกถังขยะและชั้นวางร่วมกันได้ตามการ การใช้งาน ของคุณ
รหัสรุ่น |
---|
UPR-L1006A |
UPR-L1409A |
UPR-L1812A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนชั้นวางของ (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | ภาชนะ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,014.68 ฿ 18,988.41 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 985 | 6 | 393-2940 | 23.2 กก | K-10 B / R: 16 ชิ้น, Y / YG: บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 31,665.88 ฿ 24,683.55 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1435 | 9 | 393-3016 | 32.1 กก | K-10 B: 24 ชิ้น, R / Y / YG: 16 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 39,837.97 ฿ 30,910.28 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1885 | 12 | 393-3083 | 40.9 กก | K-10 B / R / Y / YG: 24 ชิ้น | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง