(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PL005-3 |
PL005-6 |
PL005-9 |
PL010-6 |
PL010-9 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ช่วงสูงสุด (ม.) |
บังคับ ราง กว้าง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ความดัน ล้อ สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,678.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 3 | 75100 | 71 | 1.76 | 457-9925 | 27000 | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 27,626.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 6 | 75100125 | 85 | 3.50 | 457-9933 | 45000 | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 46,926.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 9 | 75100125 | 95 | 3.92 | 457-9941 | 71000 | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 27,626.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 6 | 75100125 | 85 | 3.50 | 457-9950 | 45000 | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 46,926.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 9 | 75100125 | 95 | 3.92 | 457-9968 | 71000 | 1 คลองเลื่อย |
นี่เป็นหนึ่งในเครนที่ง่ายที่สุดที่สามารถเคลื่อนย้าย โหลดไฟฟ้า แบบแขวน ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย คน
ประเภทผลิตภัณฑ์: แคลมป์รัดแยก
สเปค: ชนิดหัวลึก
รหัสรุ่น |
---|
PL005-3 |
PL005-6 |
PL005-9 |
PL010-6 |
PL010-9 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ช่วงสูงสุด (ม.) |
บังคับ ราง กว้าง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ความดัน ล้อ สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,678.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 3 | 75100 | 71 | 1.76 | 457-9925 | 27000 | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 27,626.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 6 | 75100125 | 85 | 3.50 | 457-9933 | 45000 | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 46,926.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 9 | 75100125 | 95 | 3.92 | 457-9941 | 71000 | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 27,626.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 6 | 75100125 | 85 | 3.50 | 457-9950 | 45000 | 1 คลองเลื่อย | ||
฿ 46,926.00 |
CHAIN HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 9 | 75100125 | 95 | 3.92 | 457-9968 | 71000 | 1 คลองเลื่อย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง